(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llaves de tubo: profundas de 12 puntas, ajuste eléctrico KTC, tipo orificio pasante, B2L/B3L/B4L

Llaves de tubo: profundas de 12 puntas, ajuste eléctrico KTC, tipo orificio pasante, B2L/B3L/B4L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se adoptó el Power Fit exclusivo de KTC.
· Dado que es un modelo del tipo de orificio pasante, es ideal para trabajar con tuercas y piezas empotradas donde los pernos sobresalen.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B2L-06W
B2L-07W
B2L-08W
B2L-09W
B2L-055W
B2L-10W
B2L-11W
B2L-13W
B3L-06W
B3L-07W
B3L-08W
B3L-09W
B3L-055W
B3L-10W
B3L-11W
B3L-12W
B3L-13W
B3L-14W
B3L-15W
B3L-16W
B3L-17W
B3L-18W
B3L-19W
B3L-20W
B3L-21W
B3L-22W
B3L-23W
B3L-24W
B4L-08W
B4L-09W
B4L-10W
B4L-11W
B4L-12W
B4L-13W
B4L-14W
B4L-15W
B4L-16W
B4L-17W
B4L-18W
B4L-19W
B4L-20W
B4L-21W
B4L-22W
B4L-23W
B4L-24W
B4L-25W
B4L-26W
B4L-27W
B4L-28W
B4L-29W
B4L-30W
B4L-31W
B4L-32W
B4L-33W
B4L-34W
B4L-35W
B4L-36W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3650Ángulo de inserción 6.3 mm373-138328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3750Ángulo de inserción 6.3 mm373-140527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3850Ángulo de inserción 6.3 mm373-142133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3950Ángulo de inserción 6.3 mm373-144841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35.550Ángulo de inserción 6.3 mm373-136724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31050Ángulo de inserción 6.3 mm373-146436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31150Ángulo de inserción 6.3 mm373-148146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31350Ángulo de inserción 6.3 mm373-150259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5660Ángulo de inserción 9.5 mm307-415344
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5760Ángulo de inserción 9.5 mm307-416144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5860Ángulo de inserción 9.5 mm307-417049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5960Ángulo de inserción 9.5 mm307-418857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.55.560Ángulo de inserción 9.5 mm307-414540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51065Ángulo de inserción 9.5 mm307-419656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51165Ángulo de inserción 9.5 mm307-420067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51265Ángulo de inserción 9.5 mm307-421878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51370Ángulo de inserción 9.5 mm307-422687
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51470Ángulo de inserción 9.5 mm307-423492
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51570Ángulo de inserción 9.5 mm307-424295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51670Ángulo de inserción 9.5 mm307-4251102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51770Ángulo de inserción 9.5 mm307-4269130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51870Ángulo de inserción 9.5 mm307-4277147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51970Ángulo de inserción 9.5 mm307-4285150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52070Ángulo de inserción 9.5 mm307-4293165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52170Ángulo de inserción 9.5 mm307-4307188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52270Ángulo de inserción 9.5 mm307-4315203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52370Ángulo de inserción 9.5 mm307-4323200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52470Ángulo de inserción 9.5 mm307-4331229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7890Ángulo de inserción 12.7 mm307-521481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7990Ángulo de inserción 12.7 mm307-522297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71090Ángulo de inserción 12.7 mm307-523190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71190Ángulo de inserción 12.7 mm307-5249107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71290Ángulo de inserción 12.7 mm307-5257120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71390Ángulo de inserción 12.7 mm307-5265126
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.71490Ángulo de inserción 12.7 mm307-5273138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71590Ángulo de inserción 12.7 mm307-5281144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71690Ángulo de inserción 12.7 mm307-5290160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.717100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5303195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.718100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5311216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.719100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5320218
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.720100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5338230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.721100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5346259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.722100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5354302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.723100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5362301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.724100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5371316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.725100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5389370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.726100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5397366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.727100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5401419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.728100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5419431
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.729100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5427466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.730100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5435460
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.731100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5443541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.732100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5451538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.733100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5460595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.734100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5478634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.735100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5486669
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.736100Ángulo de inserción 12.7 mm307-5494710

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Características Se adoptó el Power Fit exclusivo de KTC. Dado que es un modelo de tipo de apertura trans, es ideal para trabajar con tuercas y piezas empotradas donde los pernos sobresalen.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico