(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - vaso de 6 puntos, NB3-10

Llaves de vaso - vaso de 6 puntos, NB3-10

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • NB3-17
  • NB4-17
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Enchufe de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Ancho plano (dimensión S): 10,12,13,14,17,18,19,21,22,30,32,8,9,Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬),Tiempo/simetría de arranque y apagado: 200 ns o menos/ - ¦5% (cuando 1 kHz, a máxima salida)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el casquillo (tipo hexagonal), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NB3-10

Número de Parte
NB3-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 Longitud total (dimensión L)(mm) 22
Trusco Code 395-2339 Masa(g) 18 Características La mayor obra maestra que reúne el marco de creación de KTC es Nepros. Utiliza N Power Fit para agrandar la superficie de contacto, reduciendo la concentración de tensión en la parte delgada, que es suave con los tornillos y tuercas, y evita el deslizamiento.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NB3-10 de la serie Llaves de vaso - vaso de 6 puntos, NB3-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico