(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo semiprofundo (tipo de 12 lados / ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo semiprofundo (tipo de 12 lados / ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un tipo semi-profundo con un papel intermedio entre los tipos estándar y profundos.
· KTC Power Fit exclusivo se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B3M-06W
B3M-07W
B3M-08W
B3M-09W
B3M-055W
B3M-10W
B3M-11W
B3M-12W
B3M-13W
B3M-14W
B3M-15W
B3M-16W
B3M-17W
B3M-18W
B3M-19W
B3M-20W
B3M-21W
B3M-22W
B3M-23W
B3M-24W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640373-192831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740373-194430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840373-196133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

940373-198737
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.540373-190129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040373-200234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1140373-202939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1240373-204545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1350373-206161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1450373-208871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1550373-210074
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650373-212679
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1750373-214295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1850373-2169108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1950373-2185111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2050373-2207124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2150373-2223141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250373-2240151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2350373-2266155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450373-2282176

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Características Es un tipo semi-profundo con un papel intermedio entre los tipos estándar y profundos. El tipo de pie de potencia propio de KTC se utiliza tanto para el tamaño del agujero como para el ángulo de inserción.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico