(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - 6 puntas, B2/B3/B4

Llaves de vaso - 6 puntas, B2/B3/B4

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo estándar que tiene un diseño compacto con una longitud total más corta que los productos convencionales, fácil de trabajar en lugares estrechos.
· KTC Power Fit exclusivo se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B2-04
B2-05
B2-06
B2-07
B2-08
B2-09
B2-032
B2-045
B2-055
B2-10
B2-11
B2-12
B2-13
B2-14
B3-06
B3-07
B3-08
B3-09
B3-055
B3-10
B3-11
B3-12
B3-13
B3-14
B3-15
B3-16
B3-17
B3-18
B3-19
B3-20
B3-21
B3-22
B3-23
B3-24
B4-08
B4-09
B4-10
B4-11
B4-12
B4-13
B4-14
B4-15
B4-16
B4-17
B4-18
B4-19
B4-20
B4-21
B4-22
B4-23
B4-24
B4-25
B4-26
B4-27
B4-28
B4-29
B4-30
B4-31
B4-32
B4-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.3416Ángulo de inserción 6.3 mm373-08919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3516Ángulo de inserción 6.3 mm373-09139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3618Ángulo de inserción 6.3 mm373-094810
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6.3718Ángulo de inserción 6.3 mm373-096410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3818.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-098112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3918.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-100613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.33.216Ángulo de inserción 6.3 mm373-08839
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.34.516Ángulo de inserción 6.3 mm373-09059
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35.518Ángulo de inserción 6.3 mm373-09219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31018.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-102213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31119Ángulo de inserción 6.3 mm373-104916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31220.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-108119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31320.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-110322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31421.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-112027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5622Ángulo de inserción 9.5 mm307-355620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5722Ángulo de inserción 9.5 mm307-356420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5822Ángulo de inserción 9.5 mm307-357220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5922Ángulo de inserción 9.5 mm307-358121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.55.522Ángulo de inserción 9.5 mm307-354819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51022Ángulo de inserción 9.5 mm307-359920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.51123Ángulo de inserción 9.5 mm307-360223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51224Ángulo de inserción 9.5 mm307-361126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51324Ángulo de inserción 9.5 mm307-362928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51425Ángulo de inserción 9.5 mm307-363734
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51526Ángulo de inserción 9.5 mm307-364535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51626Ángulo de inserción 9.5 mm307-365341
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51727Ángulo de inserción 9.5 mm307-366151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51827Ángulo de inserción 9.5 mm307-367058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51927Ángulo de inserción 9.5 mm307-368862
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52028Ángulo de inserción 9.5 mm307-369671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52128Ángulo de inserción 9.5 mm307-370081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52228Ángulo de inserción 9.5 mm307-371886
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52329Ángulo de inserción 9.5 mm307-372694
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52429Ángulo de inserción 9.5 mm307-3734115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7828.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-434029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7928.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-435830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71028.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-436638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71129Ángulo de inserción 12.7 mm307-437441
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71230.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-438244
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12.71330.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-439145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71431.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-440449
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71531.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-441250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71633Ángulo de inserción 12.7 mm307-442155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71734Ángulo de inserción 12.7 mm307-443961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71834Ángulo de inserción 12.7 mm307-444769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71934.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-445575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72035Ángulo de inserción 12.7 mm307-446383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72135.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-447191
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72235.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-4480104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72336Ángulo de inserción 12.7 mm307-4498108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72436Ángulo de inserción 12.7 mm307-4501117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72537Ángulo de inserción 12.7 mm307-4510145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72638Ángulo de inserción 12.7 mm307-4528154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72739Ángulo de inserción 12.7 mm307-4536176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72840Ángulo de inserción 12.7 mm307-4544190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72941Ángulo de inserción 12.7 mm307-4552206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73042Ángulo de inserción 12.7 mm307-4561214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73143Ángulo de inserción 12.7 mm307-4579248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73243Ángulo de inserción 12.7 mm307-4587256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73344Ángulo de inserción 12.7 mm307-4595278

Cargando…

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características Es un tipo estándar que tiene un diseño compacto con una longitud total más corta que los productos convencionales y fácil de trabajar en lugares estrechos. El Power Fit exclusivo de KTC se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico