(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso profundo (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 6.3 mm)

Juego de llaves de vaso profundo (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 6.3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso para satisfacer las necesidades del usuario.
· La bandeja es difícil de romper, hecha de un molde de resina resistente y duradero.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB2L10

Número de Parte
TB2L10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.3
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Establecer contenido (elementos) 15
Trusco Code 383-9249 Enchufe 6 Sq .: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Manejar contenidos Manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión (50, 100), barra de extensión oscilante (30)
Características Presenta un diseño que fue diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y de una manera que satisfaga las demandas del usuario. La bandeja es un producto moldeado de resina que es resistente, duradero y no se agrieta fácilmente. Masa(g / set) 1300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB2L10 de la serie Juego de llaves de vaso profundo (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 6.3 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico