(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal estándar tipo L de alto grado

Llave hexagonal estándar tipo L de alto grado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Llave hexagonal estándar tipo L de alto grado
  • HLD1009
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cromado duro de alta calidad brinda una sensación hermosa y suave, al tiempo que evita la formación de óxido.
· El uso de acero de aleación especial cuidadosamente seleccionado garantiza una resistencia superior a la abrasión y una torsión potente.
· Se somete a un tratamiento térmico de primera clase.
· El soporte de plástico original es conveniente para transportar o manejar herramientas.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HLD100-2.5

Número de Parte
HLD100-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 2.5
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 62 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 14.5
Trusco Code 373-4625 Características El cromado duro de alto grado brinda una sensación hermosa y suave, al tiempo que evita la formación de óxido. El uso de acero de aleación especial rigurosamente seleccionado le otorga una resistencia superior a la abrasión y una potente torsión. Se ha sometido a un tratamiento térmico de primera clase. El soporte de plástico original es conveniente para transportar o manejar herramientas. Material Acero de aleación especial
Masa 3 (g)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HLD100-2.5 de la serie Llave hexagonal estándar tipo L de alto grado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico