(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal tipo L de punta esférica de alto grado (tipo de cuello corto)

Llave hexagonal tipo L de punta esférica de alto grado (tipo de cuello corto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un nuevo diseño único utilizable para el apriete final.
· El soporte de plástico original es conveniente para transportar o manejar herramientas.
· Diseñado con un área de contacto más grande para que la punta de la parte hexagonal encaje perfectamente en el zócalo hexagonal del perno para una mejor resistencia al desgaste y resistencia.
· La longitud del cuello es aproximadamente la mitad de la de los productos convencionales y es efectiva para trabajar en lugares estrechos.
· El ángulo del cuello se establece en 95 ° para asegurar el espacio de trabajo.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HLDS200-3

Número de Parte
HLDS200-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 3
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 68 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 9
Trusco Code 373-5311 Masa(g) 4 Características Un nuevo diseño único que ayuda en el apriete final. Con soporte de plástico original para transportar y una mejor gestión de herramientas. Diseñado con un área de contacto más grande para que la punta de la parte hexagonal encaje perfectamente en el zócalo hexagonal del perno para una mejor resistencia al desgaste y resistencia. La longitud del cuello es aproximadamente la mitad de los productos convencionales y es efectiva para trabajar en lugares estrechos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico