(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal estándar tipo L de punta de bola de alto grado【9 piezas por paquete】

Llave hexagonal estándar tipo L de punta de bola de alto grado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llave hexagonal estándar tipo L de punta de bola de alto grado
  • HLD2009
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cromado duro de alta calidad brinda una sensación hermosa y suave, al tiempo que evita la formación de óxido.
· El uso de acero de aleación especial cuidadosamente seleccionado garantiza una resistencia superior a la abrasión y una torsión potente.
· Se somete a un tratamiento térmico de primera clase.
· El soporte de plástico original es conveniente para transportar o manejar herramientas.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HLD2009

Número de Parte
HLD2009
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 2(pieza) 9 Establecer contenido 1 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Trusco Code 373-5010 Características El cromado duro de alto grado brinda una sensación hermosa y suave, al tiempo que evita la formación de óxido. El uso de acero de aleación especial rigurosamente seleccionado le otorga una resistencia superior a la abrasión y una potente torsión. Accesorio Soporte
Material Acero de aleación especial Masa 250 (g / juego)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HLD2009 de la serie Llave hexagonal estándar tipo L de punta de bola de alto grado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico