(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: combinadas, tipo acodado, NMS2

Llaves: combinadas, tipo acodado, NMS2

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave combinada, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NMS2-08
NMS2-10
NMS2-13
NMS2-14
NMS2-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1258395-291630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010395-292450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18013395-294190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19014395-2959100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22517395-2967165
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico