(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave combinada de herramienta de ganancias

Llave combinada de herramienta de ganancias

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene una forma delgada con énfasis en "delgadez y ligereza".
· El diseño del mango tiene forma cónica, teniendo en cuenta la transferencia de torque y la posibilidad de doblar.
· La longitud del mango también se establece en una longitud óptima que considera el par de apriete.
· La parte de la caja adopta la forma Power Fit.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS30-8
MS30-10
MS30-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ángulo de desplazamiento
(°)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125188383-821820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501510383-814530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2001114383-817080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico