(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· Ideal para apretar o aflojar tuercas dobles, o trabajar en espacios estrechos.
· Con solo 4 mm de grosor (17 x 19, 19 x 17 es 4,5 mm), es más delgado que la llave convencional.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
S20-19X17
Modelo | Llave de doble extremo | Mecanismo de trinquete | NA | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 235 | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 19×17 | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
Trusco Code | 373-7578 | Masa(g) | 120 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S20-19X17 de la serie Llave fina.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente