(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de herramienta de ganancias

Llave de herramienta de ganancias

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta es cónica, lo que la hace más delgada que el producto convencional, especialmente en la punta.
· La abertura tiene un solo tamaño, que se establece en un ángulo de elevación de 25 ° en un solo lado.
· También es útil para apretar y aflojar tuercas dobles de varias máquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S30-10
S30-15
S30-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13010383-824235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17015383-828580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18517383-8293105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 25 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico