(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación corta (recta)

Llave de compensación corta (recta)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Debido a que es un tipo recto sin desplazamiento, es conveniente para trabajar en lugares profundos y estrechos.
· Se adoptó el Power Fit exclusivo de KTC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M100-7X8
M100-10X12
M100-12X14
M100-14X17
M100-17X19
M100-22X24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

957×8373-592318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11510×12373-586934
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13012×14373-587750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14514×17373-588572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18017×19373-589395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23022×24373-5907120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico