(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave acodada corta (45 ° x 6 °)

Llave acodada corta (45 ° x 6 °)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Llave acodada corta (45 ° x 6 °)
  • TM5S05
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ángulo de desplazamiento de 45 ° x 6 ° que permite la máxima transferencia de par.
· Llave corta de extremo de caja que es fácil de usar incluso en lugares estrechos.
· También se puede usar fácilmente con pernos y tuercas en lugares empotrados, y la cabeza se puede voltear.
· Los tamaños se indican en forja de estampado grande y fácil de ver.
· Se utiliza una estructura seccional tipo I, lo que la hace ligera y resistente a la flexión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M5S-1012
M5S-1113
M5S-1214
M5S-1719
TM5S05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Tipo de detalles Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12710×12Objeto unico---307-656350-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13811×13Objeto unico---307-657155-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14512×14Objeto unico---307-658070-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17717×19Objeto unico---307-6628160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17Establecer productoSet (5 piezas)M5S-0810、1012、1113、1214、14175307-6512-310
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Tipo de detalles Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45×6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico