(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves - tipo caja acodada, ultra largas, M160

Llaves - tipo caja acodada, ultra largas, M160

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • M160-22X24
  • M1603
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo largo que es conveniente para lugares profundos o trabajos que requieren un gran torque.
· Se adoptó el Power Fit exclusivo de KTC.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M160-12X14
M160-14X17
M160-22X24
M160-27X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33012×14373-6024120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37014×17373-6041240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43522×24373-6067540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55027×30373-60751118

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico