(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de caja larga (45 ° x 6 °)

Llave de caja larga (45 ° x 6 °)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ángulo de desplazamiento de 45 ° x 6 ° que permite la máxima transferencia de par.
· Se utiliza una estructura seccional tipo (R1), lo que la hace ligera y resistente a la flexión.
· También se puede usar fácilmente con pernos y tuercas en lugares empotrados, y la cabeza se puede voltear.
· Los tamaños se indican en forja de estampado grande y fácil de ver.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M5-05507
M5-0708
M5-0809
M5-0810
M5-1012
M5-1013
M5-1113
M5-1315
M5-1317
M5-1618
M5-1719
M5-1922
M5-2123
M5-2224
M5-2730
M5-3032
M5-3236
M5-4146
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515.5×7307-615620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1677×8307-618130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1748×9307-619940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1798×10307-620245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20710×12307-622970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20810×13307-623770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21811×13307-625380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23613×15307-6270115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25213×17307-6288135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26516×18307-6300180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28717×19307-6318220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32019×22307-6342280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32221×23307-6369335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33422×24307-6385380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41227×30307-6431640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46030×32307-6466795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49032×36307-6474950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59341×46307-65041760

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45×6 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico