(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave hexagonal offset (45 ° x 10 °)【1-4 piezas por paquete】

Llave hexagonal offset (45 ° x 10 °)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • M274
  • Llave hexagonal offset (45 ° x 10 °)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El hexágono tiene un ángulo de 15 ° simétricamente, por lo que puede funcionar tan bien como una llave hexagonal doble (gira con un ángulo de vibración de 30 °).
· El orificio hexagonal no está achaflanado para hacer que el área donde el orificio entra en contacto con pernos / tuercas sea más grande.
· El mango tiene un ángulo de pie de 45 ° x 10 °, lo que facilita la aplicación de fuerza y el agarre es cómodo.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M27-8H
M27-12H
M27-14H
M274
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(Pulgada)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1758Objeto unico--383-775140-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22012Objeto unico--383-772686-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24014Objeto unico--383-7734120-

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-8 ~ 14Establecer productoM27-8H、10H、12H、14H4383-7742-330

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45×10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico