(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada de trinquete corta (tipo de cuello giratorio)

Llave combinada de trinquete corta (tipo de cuello giratorio)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.
· El engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 ° permite realizar operaciones de alimentación fina.
· Una flecha indica la dirección de apriete para que la dirección de trabajo se entienda claramente.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSR2S-13F
MSR2S-14F
MSR2S-18F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1351368.4373-684994
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1401468.4373-6857104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17518811.4373-6890201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico