(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave de compensación de trinquete ultra larga (tipo giratoria)

Llave de compensación de trinquete ultra larga (tipo giratoria)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.
· 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 ° hacen posible operaciones de alimentación fina.
· Se puede usar incluso si hay un punto orientado alrededor de las tuercas y los pernos, ya que tanto el lado del trinquete como el lado de la llave de caja tienen una forma desplazada en una superficie.
· Puede usarse para apretar y aflojar, ya que la dirección de rotación se puede cambiar usando la palanca en el costado de la cabeza.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MR15L-10F
MR15L-12F
MR15L-13F
MR15L-14F
MR15L-17F
MR15L-19F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trinquete Grueso
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3151013.48.2383-8072135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3501214.49.6383-8081188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3801314.910.5383-8099224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3951415.411383-8102256
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4351718.513.4383-8129370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4601920.914.4383-8137451

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico