(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de espesor (conjunto de indicadores de mantenimiento)

Medidor de espesor (conjunto de indicadores de mantenimiento)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conjunto de medidores de espesor para el espacio libre de válvulas y puntos / tapones, y ganchos de ajuste de tapones.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGZ-1818

Número de Parte
TGZ-1818
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 0.15~0.4 Piezas(Piezas) 17 Longitud(mm) 180
Detalles del paquete(mm) 0.15, 0.18, 0.2, 0.25, 0.28, 0.3, 0.33, 0.35, 0.36, 0.38, 0.4 (Para el espacio libre de la válvula), 0.45, 0.5, 0.8, 0.9, 1.1, 1.3 (Para Punto / Tapón) Ancho de la hoja 12,7 mm (para juego de válvulas), 6 mm (para tapón de punto) Forma de hoja A
Trusco Code 373-8647 Masa(g) 100 Características Conjunto de medidores de espesor para juego de válvulas y puntos / tapones, y ganchos de ajuste de tapones.
Aplicación Medición de brechas. Material Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGZ-1818 de la serie Medidor de espesor (conjunto de indicadores de mantenimiento).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico