(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Aplicaciones: Circunferencia interior parte trasera
shaviv expreso compatible: 351-29231
Contenido: Espada
Dirección de corte: Agujas del reloj
Característica: Punta corta, para mecanizar un agujero en el reverso
eje largo (Mango aplicable): Mango II tipo largo alcance, mango A (fabricado en resina)/mango AL (Fabricado en aluminio)
eje largo (Titular aplicable): titular de la E (Soporte M)
Modelo: Manual
eje corto (Mango compatible): Mango II eje corto tipo E, mango clip E, mango 1 tipo
Material de trabajo: Plástico
Propiedades del material de trabajo: Hierro, aluminio, cobre, plástico.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las hojas desbarbadoras: tipo de largo alcance para metales y plástico, 151-29231, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
151-29231
Modelo | Manual | Contenido | Espada | Material de trabajo | Acero y aluminio / Plástico |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Circunferencia interior lado trasero | Propiedades del material de trabajo | Hierro, aluminio, cobre, plástico | Dirección de corte | Agujas del reloj |
Shaviv Express compatible | 351-29231 | Características | Nariz corta, para el mecanizado del reverso de un agujero | Eje largo (soporte aplicable) | E Holder (M Holder) |
Eje largo (mango aplicable) | Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) | Eje corto (mango soportado) | Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29231 de la serie Hojas de desbarbado - tipo de largo alcance para metales y plástico, 151-29231.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente