(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo de largo alcance, 151-29233【5 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo de largo alcance, 151-29233
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 60°
· Solicitud: Ridgeline/circunferencia interior de la parte posterior/agujero de la pared interior/plano
· Shaviv expreso compatible: 351-29233

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29233

Número de Parte
151-29233
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 60° Aplicación Ridgeline / Circunferencia interna del lado posterior / Orificio de la pared interna / Plano Ángulo de la cuchilla(°) 60
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Rotación izquierda / derecha Shaviv Express compatible 351-29233
Características También se puede usar con un raspador / barra de cuchillas de tres lados extra fino Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29233 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo de largo alcance, 151-29233.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico