(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: cuchilla raspadora 40, tipo triangular, 155-90080

Cuchillas de desbarbado: cuchilla raspadora 40, tipo triangular, 155-90080
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal, circunferencia interior del lado posterior, orificio de la pared interior, plano
· Tipo de producto: Scrape-burr 40 para trabajos de precisión
· Característica: Blade E400 tiene una hoja ultrafina de 3 lados para trabajos finos. Las cuchillas no se pueden reemplazar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

155-90080

 
Número de Parte
155-90080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal, circunferencia interior del lado posterior, orificio de la pared interior, plano
tipo de producto Scrape-Burr 40 para trabajos de precisión Características Blade E400 tiene una cuchilla ultrafina de 3 lados para un trabajo fino. Las cuchillas no se pueden reemplazar Espada E400
Mango Glober

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-90080 de la serie Cuchillas de desbarbado: cuchilla raspadora 40, tipo triangular, 155-90080.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico