(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: cuchilla raspadora C42, tipo triangular, 155-90079

Cuchillas de desbarbado: cuchilla raspadora C42, tipo triangular, 155-90079
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal, circunferencia interior del lado posterior, orificio de la pared interior, plano
· Tipo de producto: Scrape-burd 42 para cortes pesados
· Característica: Blade C42 tiene una potente hoja de 3 lados para cortes pesados. Las cuchillas no se pueden reemplazar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

155-90079

Número de Parte
155-90079
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal, circunferencia interior del lado posterior, orificio de la pared interior, plano
tipo de producto Scrape-Burr 42 para corte pesado Características La cuchilla C42 tiene una potente cuchilla de 3 lados para cortes pesados. Las cuchillas no se pueden reemplazar Espada C42
Mango Glober

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-90079 de la serie Cuchillas de desbarbado: cuchilla raspadora C42, tipo triangular, 155-90079.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico