(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: juego de largo alcance EF con soporte retráctil, 154-00033【7 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: juego de largo alcance EF con soporte retráctil, 154-00033
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Tipo de producto: Kit de desbarbado y biselado
· Característica: Un kit premium compuesto por artículos populares utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, que está disponible en 5 tipos diferentes correspondientes a diferentes aplicaciones. Viene en una caja original práctica tanto para transportar como para guardar.
· Identificador del contenido del kit: Mango de largo alcance para Mango II

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

154-00033

Número de Parte
154-00033
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego tipo de producto Kit de desbarbado y achaflanado
Características Un kit premium compuesto por artículos populares utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, que se ha puesto a disposición en 5 tipos diferentes correspondientes a diferentes aplicaciones. Viene en una caja original útil tanto para llevar como para guardar. Contenido del kit (mango) Mango de largo alcance para Mango II Contenido del kit (soporte elástico) Soporte retráctil EF
Contenido del kit (cuchilla) E100S、E111、E200、E300、E601、F20、F26X

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 154-00033 de la serie Cuchillas de desbarbado: juego de largo alcance EF con soporte retráctil, 154-00033.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico