(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: circunferencia exterior
· Tipo de producto: Juego de largo alcance Mango II FRX "mecanizado de circunferencia exterior con trinquete"
· Característica: El soporte extensible accesorio tipo FR es del tipo trinquete para evitar la rotación inversa. Es ideal para hacer agujeros en espacios estrechos y puede soportar trabajos de hasta un diámetro exterior de 26 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
155-90073
Modelo | Manual | Contenido | Juego | Aplicación | Circunferencia exterior |
---|---|---|---|---|---|
tipo de producto | Mango II Set de largo alcance FRX "Mecanizado de circunferencia externa con trinquete" | Características | El soporte extensible tipo FR accesorio es un tipo de trinquete para evitar la rotación inversa. Es ideal para hacer agujeros en espacios estrechos y puede soportar trabajos de hasta un diámetro exterior de 26 mm. | Titular retráctil | FR |
Espada | F26X |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-90073 de la serie Cuchillas de desbarbado: juego de cuchillas de largo alcance FR, soporte tipo trinquete, 155-90073.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente