(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: mango de corto alcance, compatible con tipo E, 152-00016

Hojas de desbarbado: mango de corto alcance, compatible con tipo E, 152-00016
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Mango
· Solicitud: Con el tipo "extra close", la distancia entre el mango y la pieza de trabajo es corta, por lo que este tipo es adecuado para trabajos que requieren un toque delicado.
· Tipo de producto: Mango II enstra cerrado tipo E
· Característica: Talla estándar con excelente ajuste. Compatible con todas las cuchillas tipo E (consulte la página 8-19). El mango y la hoja están cerca, lo que es ideal para trabajos delicados. Se incluye una funda de bloqueo de seguridad en la construcción simple para mayor robustez y fácil bl.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

152-00016

Número de Parte
152-00016
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Mango Aplicación Con el tipo "Extra Close", la distancia entre el mango y la pieza de trabajo es corta, por lo que este tipo es adecuado para trabajos que requieren un toque delicado.
tipo de producto Mango II Enstra Cerrar E Type Características Tamaño estándar con excelente ajuste. Compatible con todas las cuchillas tipo E (consulte la página 8-19). El mango y la cuchilla están cerca, lo que es ideal para trabajos delicados. Se incluye una funda de bloqueo de seguridad en la construcción simple para mayor robustez y fácil reemplazo de la cuchilla.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 152-00016 de la serie Hojas de desbarbado: mango de corto alcance, compatible con tipo E, 152-00016.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico