(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuchillas de desbarbado - soporte de extensión, tipo B, 153-29000

Cuchillas de desbarbado - soporte de extensión, tipo B, 153-29000
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Poseedor
· Solicitud: Para todas las cuchillas tipo B / también se puede fijar perpendicularmente al eje
· Característica: Se puede utilizar un soporte retráctil para permitir trabajar en lugares a los que no se puede llegar con el modelo de eje corto. Seleccione el soporte retráctil con el mismo número de modelo que el de la hoja (ejemplo: El soporte B es adecuado para el modelo de cuchilla n.
· Poseedor: titular B

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

153-29000

Número de Parte
153-29000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Soporte Aplicación Para todas las cuchillas tipo B / También se puede unir perpendicularmente al eje
Características Se puede utilizar un soporte retráctil para permitir el trabajo en lugares a los que no puede llegar el tipo de eje corto. Seleccione el soporte retráctil con el número de modelo igual que el de la hoja (Ejemplo: el soporte B es adecuado para los números de modelo de hoja "B10", "B12P", etc. "Soporte E" es adecuado para el número de modelo de hoja "E100"). Todos los soportes retráctiles son adecuados para el mango de largo alcance Mango II, el mango A (de papel de árbol) y el mango AL (de aluminio). Soporte B titular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 153-29000 de la serie Cuchillas de desbarbado - soporte de extensión, tipo B, 153-29000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico