(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de desbarbado: carburo, ángulo de 81 grados, tipo cuadrado, 151-29103【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: carburo, ángulo de 81 grados, tipo cuadrado, 151-29103
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Carburo
· Corte en ángulo: 81°
· Solicitud: Borde clave

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29103

Número de Parte
151-29103
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero reforzado / Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 81° Aplicación Key Way Edge
Tipo de detalles Carburo Ángulo de la cuchilla(°) 81 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, acero endurecido, plástico
Dirección de corte Shaviv Express compatible 351-29103 Tipo de hoja Forma cuadrada
Características Para ranurado de hasta 10 mm de ancho Eje largo (soporte aplicable) G Holder / G4 Holder Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29103 de la serie Hojas de desbarbado: carburo, ángulo de 81 grados, tipo cuadrado, 151-29103.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico