(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Hoja de desbarbado Shabibu【10 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29052

Número de Parte
151-29052
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Características Eje largo (soporte aplicable) Eje largo (mango aplicable)

10 piezas por paquete

Disponible

10 Días o más

Para ranurado de hasta 15 mm de anchoG Holder / G4 HolderMango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 35° Aplicación Key Way Edge Ángulo de la cuchilla(°) 35
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Tipo de hoja Forma cuadrada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29052 de la serie Hoja de desbarbado Shabibu.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico