(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo tornillo de banco, 151-29117【2 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo tornillo de banco, 151-29117
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 60°
· Solicitud: Circunferencia interior parte trasera/agujero pared interior/plano
· Ancho del raspador (mm): 7.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29117

Número de Parte
151-29117
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 60° Aplicación Circunferencia interior Lado trasero / agujero Pared interior / plano Ángulo de la cuchilla(°) 60
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Ancho de raspador(mm) 7.8
Características Tipo de doble cabeza, uso con mandril de espiga triangular de 7,8 mm de ancho. Manijas aplicables Pin Vise Type Chuck

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29117 de la serie Hojas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo tornillo de banco, 151-29117.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico