(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: ángulo de 79 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29040【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: ángulo de 79 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29040
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 79°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Shaviv expreso compatible: 351-29040

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29040

 
Número de Parte
151-29040
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Fundiciones y latón / Plástico
Ángulo de corte 79° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Ángulo de la cuchilla(°) 79
Propiedades del material de trabajo Latón, hierro fundido, plástico Dirección de corte Rotación izquierda / derecha Shaviv Express compatible 351-29040
Características Para rotación izquierda / derecha, restos de corte de polvo Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29040 de la serie Hojas de desbarbado: ángulo de 79 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29040.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico