(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 48 grados, bordes de agujeros rectos/delanteros, 151-29058【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 48 grados, bordes de agujeros rectos/delanteros, 151-29058
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 48°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Shaviv expreso compatible: 351-29058

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29058

 
Número de Parte
151-29058
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Fundiciones y latón / Plástico
Ángulo de corte 48° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Ángulo de la cuchilla(°) 48
Propiedades del material de trabajo Latón, hierro fundido, plástico Dirección de corte Rotación izquierda / derecha Shaviv Express compatible 351-29058
Características Con la misma forma que el vástago tipo B20 E, la descarga de viruta es polvo para doble rotación izquierda y derecha Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29058 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 48 grados, bordes de agujeros rectos/delanteros, 151-29058.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico