(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hojas de desbarbado: carburo, ángulo de 44 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29035【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: carburo, ángulo de 44 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29035
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Carburo
· Corte en ángulo: 44°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29035

Número de Parte
151-29035
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero reforzado / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 44° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal
Tipo de detalles Carburo Ángulo de la cuchilla(°) 44 Propiedades del material de trabajo Acero Endurecido / Plástico
Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29035 Características Misma forma que E100 pero ligeramente más pequeña
Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico