(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 48 grados, bordes de sujeción hacia atrás, 151-29045【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 48 grados, bordes de sujeción hacia atrás, 151-29045
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 48°
· Solicitud: Circunferencia interior parte trasera
· Shaviv expreso compatible: 351-29045

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29045

 
Número de Parte
151-29045
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Plástico
Ángulo de corte 48° Aplicación Circunferencia interior lado trasero Ángulo de la cuchilla(°) 48
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, plástico Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29045
Características Para procesar revestimientos de agujeros (hasta 20 mm de espesor) Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29045 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 48 grados, bordes de sujeción hacia atrás, 151-29045.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico