(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 80°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Shaviv expreso compatible: 351-19019
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
151-19019
Modelo | Manual | Contenido | Espada | Material de trabajo | Fundiciones y latón / Plástico |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de corte | 80° | Aplicación | Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal | Ángulo de la cuchilla(°) | 80 |
Propiedades del material de trabajo | Latón, hierro fundido, plástico | Dirección de corte | Rotación izquierda / derecha | Shaviv Express compatible | 351-19019 |
Características | Para rotación izquierda / derecha | Eje largo (soporte aplicable) | B Holder (M Holder) | Eje largo (mango aplicable) | Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) |
Eje corto (mango soportado) | Mango II Eje corto tipo B |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-19019 de la serie Hojas de desbarbado: ángulo de 80 grados, bordes rectos/agujeros, 151-19019.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente