(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 41 grados, recubiertas de diamante, 151-29014【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 41 grados, recubiertas de diamante, 151-29014
  • Descuento por volumen

corte en ángulo: 41°
Aplicaciones: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
Ángulo de la hoja: 41
shaviv expreso compatible: 351-29014
Contenido: Espada
Dirección de corte: Agujas del reloj
Tipo de detalles: Electrodeposición de diamante
Característica: Misma forma que B10
eje largo (Mango aplicable): Mango II tipo largo alcance, mango A (fabricado en resina)/mango AL (Fabricado en aluminio)
eje largo (Titular aplicable): titular B (Soporte M)
Material: Recubrimiento de diamante
Modelo: Manual
eje corto (Mango compatible): Mango II eje corto tipo B
Propiedades del material de trabajo: Carburo, vidrio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las hojas desbarbadoras: ángulo de 41 grados, con revestimiento de diamante, 151-29014, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29014

Número de Parte
151-29014
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material Recubrimiento de diamante
Ángulo de corte 41° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Tipo de detalles Electrodeposición de diamante
Ángulo de la cuchilla(°) 41 Propiedades del material de trabajo Carburo, Vidrio Dirección de corte Agujas del reloj
Shaviv Express compatible 351-29014 Características Misma forma que B10 Eje largo (soporte aplicable) B Holder (M Holder)
Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II Eje corto tipo B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico