(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Indicador digital (Resultados de la configuración / Certificado de configuración / Diagrama de flujo de trazabilidad incluido) (Números de pieza)

Indicador digital (Resultados de la configuración / Certificado de configuración / Diagrama de flujo de trazabilidad incluido)
  • Descuento por volumen

[Características]
· La pantalla digital es fácil de ver.
· Con función de retención.
· Equipado con función de apagado automático (después de unos 5 minutos).
· Indicador digital con intervalos de escala de 0,01 mm y rango de medición de 12,7 mm.
· Viene con dos tapas traseras, una tipo plana y otra con asa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TR-DTI-DEI-127-S

 
Número de Parte
TR-DTI-DEI-127-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Rango de medición(mm) 0~12.7 Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos Bola de acero Especificación de escala(mm) Digital
Fuerza medida(N) 1.5 o menos Fuente de alimentación CR2032 (batería de litio) para pruebas, 1 pieza Valor mínimo de lectura(mm) 0.01
Exactitud ± 20 (μm) Material Cuerpo principal: acero Características · Pantalla digital para una visión clara · Equipado con la función de apagado automático (se apaga en aproximadamente 5 minutos) · Incremento de escala: 0,01 mm; Este es un indicador digital con un rango de medición de 12,7 mm.
Masa(g) 140 Suplemento Emisión de documentos como servicio de calibración + informe de rendimiento de calibración, certificado de calibración, gráfico del sistema de trazabilidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico