(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micrómetros - micrómetro exterior digital, varios rangos, con resultados de configuración/certificado/tabla de trazabilidad

Micrómetros - micrómetro exterior digital, varios rangos, con resultados de configuración/certificado/tabla de trazabilidad
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Graduación mínima (mm): 0.01

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TR-MIC-MC105-100-S

 
Número de Parte
TR-MIC-MC105-100-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro estándar Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 51 a 100
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 75~100
A(mm) 106 B(mm) 63 C(mm) 6.5
D(mm) 18 Graduación mínima(mm) 0.01 Masa(g) 260
Error de cuantización 0.01 Material Estructura: hierro fundido de grafito esferoidal, husillo: acero con alto contenido de cromo y carbono Características 1 La superficie de medición viene con una punta endurecida. El marco tiene un acabado pintado
Aplicación Medida de dimensiones exteriores Nota Emisión de documentos como servicio de calibración + informe de rendimiento de calibración, certificado de calibración, gráfico del sistema de trazabilidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TR-MIC-MC105-100-S de la serie Micrómetros - micrómetro exterior digital, varios rangos, con resultados de configuración/certificado/tabla de trazabilidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico