(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero de alta velocidad
· Diámetro mayor (mm): 45
· Diámetro del agujero (mm): 15.875
· Número de flautas: 90
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro externo(mm) | 45 | Aplicación | Para acero ordinario / Para acero inoxidable | Material | acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del agujero(mm) | 15.875 | Numero de flautas | 90 | Revestimiento | Sin recubrimiento |
Grosor Tolerancia Dimensional(mm) | ±0.02 | Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) | ±0.31 | Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero | H7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente