(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Masa: 982
Material: Cuerpo: Acero CR-V
Modelo: Llave de boca abierta de dos puntas
Mecanismo de trinquete: No incluido
Establecer contenido: 6 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 14 x 17, 17 x 19
Establecer contenido (Elementos): 6
Conjunto/artículo único: Establecer producto
Cabezal oscilante (Doblar): No incluido
Tamaño de ancho de dos lados: 17 x 19
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves, número de mm 100, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1125660
Modelo | Llave de doble extremo | Mecanismo de trinquete | NA | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 8×10 / 12×14 / 14×17 / 11×13 / 6×7 / 17×19 | Artículo único / conjunto | Establecer producto | Masa(g) | 982 |
Material | Cuerpo: acero Cr-V | Establecer contenido | 6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 | Establecer contenido (elementos) | 6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1125660 de la serie Juego de llaves, mm número 100.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente