(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada rechoncha, mm número 201

Llave combinada rechoncha, mm número 201
  • Descuento por volumen

Masa: 755
Material: Cuerpo: Acero CR-V
Modelo: Combinación
Mecanismo de trinquete: No incluido
Establecer contenido: 8, 10, 12, 13, 14, 17
Establecer contenido (Elementos): 6
Conjunto/artículo único: Establecer producto
Cabezal oscilante (Doblar): No incluido
Tamaño de ancho de dos lados: 14
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave combinada corta, número de mm 201, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1128740

Número de Parte
1128740
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto Masa(g) 755
Material Cuerpo: acero Cr-V Establecer contenido 8、10、12、13、14、17 Establecer contenido (elementos) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico