(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Báscula digital 2 kg

Báscula digital 2 kg
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuenta con "función de visualización 0" que puede devolver la pantalla a [0] mientras se pesa.
· Función de apagado automático. La alimentación se apaga automáticamente si se deja sin apagarla manualmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1207280

Número de Parte
1207280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumento de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 2000
Pantalla mínima(g) 1 Forma de placa de medida Cabeza avellanada redonda Compatible con batería de celda seca Disponible
Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Exactitud(g) ±3 Ancho(mm) 170 Profundidad(mm) 240
Altura(mm) 40 Aplicación Para uso general y doméstico Tamaño del paquete(mm) H293×W182×D45
Fuente de alimentación Baterías AA 1.5 V x 2 Masa(g) Aproximadamente 408

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico