(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cortador de chaflán CS3S tipo III (3 flautas), vástago recto

Cortador de chaflán CS3S tipo III (3 flautas), vástago recto
  • Descuento por volumen

Tipo de 3 flautas. Para acero y acero inoxidable. Todos los productos están recubiertos de TiN.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS3S0506
CS3S0608
CS3S0610
CS3S0612
CS3S1016
CS3S1020
CS3S1230
CS3S1640
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
Longitud de la caña
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Disponible

7 Días o más

6434–54052
Disponible

7 Días o más

8454 a 74062
Disponible

7 Días o más

10464~94062
Disponible

7 Días o más

12484~114062
Disponible

7 Días o más

16545~1545104
Disponible

7 Días o más

20576 a 1845104
Disponible

7 Días o más

30646~2845124
Disponible

12 Días o más

407510~3850168

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Numero de flautas 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico