(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de chaflán CS2S tipo II (flauta simple), vástago recto

Cortador de chaflán CS2S tipo II (flauta simple), vástago recto
  • Descuento por volumen

Tipo 1 flauta. Para acero y acero inoxidable. Todos los productos están recubiertos de TiN.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS2S1666

Número de Parte
CS2S1666
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Diámetro de herramienta (D)(mm) 66
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño
Longitud total(mm) 100 Numero de flautas 1 Diámetro de chaflán(mm) 26~65
Longitud de la caña(mm) 69 Diámetro del vástago (d)(mm) 16 Diámetro de la punta(mm) 24

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS2S1666 de la serie Cortador de chaflán CS2S tipo II (flauta simple), vástago recto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico