(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán CS1S tipo I (tipo de perforación), vástago recto

Cortador de chaflán CS1S tipo I (tipo de perforación), vástago recto
  • Descuento por volumen

Un tipo agujereado. Para metales no ferrosos. Todos los productos están recubiertos de TiN.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS1S1230

Número de Parte
CS1S1230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Diámetro de herramienta (D)(mm) 30
material de trabajo Aluminio / Cobre Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño
Longitud total(mm) 120 Diámetro de chaflán(mm) 12–28 Longitud de la caña(mm) 75
Diámetro del vástago (d)(mm) 12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS1S1230 de la serie Cortador de chaflán CS1S tipo I (tipo de perforación), vástago recto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico