(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, rotación de alta velocidad, SSR

Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, rotación de alta velocidad, SSR
  • Descuento por volumen

Capaz de rotación de alta velocidad y alta alimentación. Procesamiento especial de superficie. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSR130

Número de Parte
SSR130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 13 Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero
Longitud de la ranura(mm) 50 Revestimiento S / N NA Forma del surco Espiral
Base Blade Y/N NA Número de flautas NT 6 Longitud total L(mm) 165
Diámetro de la manija D(mm) 12 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Tolerancia de diámetro m5
Ángulo de chaflán de la punta 45° Longitud de la caña(mm) 70 BT. 0.03/100
Tratamiento de superficies Tratamiento de nitruración Ángulo de chaflán secundario 1°30′ Detalles de tolerancia de diámetro +0.007~+0.015
Ángulo de torsión 30°L

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSR130 de la serie Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, rotación de alta velocidad, SSR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico