(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos HSS - mango cónico Morse, tipo de máquina, MRT-X

Escariadores rectos HSS - mango cónico Morse, tipo de máquina, MRT-X
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de tamaños de vástago están disponibles Acabado en hierro fundido y acero en general. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRT1X030
MRT1X035
MRT1X040
MRT1X045
MRT1X050
MRT1X051
MRT1X052
MRT1X053
MRT1X054
MRT1X055
MRT1X056
MRT1X057
MRT1X058
MRT1X059
MRT1X060
MRT1X061
MRT1X062
MRT1X063
MRT1X064
MRT1X065
MRT1X066
MRT1X067
MRT1X068
MRT1X069
MRT1X070
MRT1X071
MRT1X072
MRT1X073
MRT1X074
MRT1X075
MRT1X076
MRT1X077
MRT1X078
MRT1X079
MRT1X080
MRT1X081
MRT1X082
MRT1X083
MRT1X084
MRT1X085
MRT1X086
MRT1X087
MRT1X088
MRT1X089
MRT1X090
MRT1X091
MRT1X092
MRT1X093
MRT1X094
MRT1X095
MRT1X096
MRT1X097
MRT1X098
MRT1X099
MRT1X100
MRT1X101
MRT1X102
MRT1X103
MRT1X104
MRT1X105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud total L
(mm)
vástago No Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3356110MT1+0.002~+0.006
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.5356110MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4356110MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.5456120MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5456120MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.1456120MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.2456120MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.3456120MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.4456120MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.5456120MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.6506130MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.7506130MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.8506130MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9506130MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6506130MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.1506130MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.2506130MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.3506130MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.4506130MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.5506130MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.6556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.7556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.8556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.1556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.2556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.3556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.4556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.5556140MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.6606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.7606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.8606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.1606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.2606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.3606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.4606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.5606150MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.6706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.7706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.8706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.9706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.1706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.2706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.3706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.4706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.5706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.6706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.7706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.8706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.9706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10706160MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.1706160MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.2706160MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.3706160MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.4706160MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.5706160MT1+0.007~+0.015
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud total L
(mm)
vástago No Detalles de tolerancia de diámetro

Cargando…

Información básica

Tipo de caña Morse Taper Shank material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 45° BT. 0.03/100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico