(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Escariadores rectos HSS: vástago cónico Morse, mecanizado de agujeros profundos, LMR

Escariadores rectos HSS: vástago cónico Morse, mecanizado de agujeros profundos, LMR
  • Descuento por volumen

Abundante variedad de longitudes de cuchilla. Ideal para perforación profunda. Utiliza material MCo (acero cobalto de alta velocidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LMR150X050
LMR150X055
LMR150X060
LMR150X065
LMR150X070
LMR150X075
LMR150X080
LMR150X085
LMR150X090
LMR150X095
LMR150X100
LMR150X105
LMR150X110
LMR150X115
LMR150X120
LMR150X125
LMR150X130
LMR150X135
LMR150X140
LMR150X145
LMR150X150
LMR150X155
LMR150X160
LMR200X080
LMR200X085
LMR200X090
LMR200X095
LMR200X100
LMR200X105
LMR200X110
LMR200X115
LMR200X120
LMR200X125
LMR200X130
LMR200X135
LMR200X140
LMR200X145
LMR200X150
LMR200X155
LMR200X160
LMR200X165
LMR200X170
LMR200X175
LMR200X180
LMR200X185
LMR200X190
LMR200X195
LMR200X200
LMR200X205
LMR200X210
LMR200X215
LMR200X220
LMR200X225
LMR200X230
LMR200X235
LMR200X240
LMR200X245
LMR200X250
LMR200X260
LMR200X270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud total L
(mm)
vástago No Detalles de tolerancia de diámetro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

51506240MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.51506240MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61506240MT1+0.004~+0.009
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.51506240MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

71506240MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.51506240MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81506240MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.51506240MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

91506240MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.51506240MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101506240MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.51506240MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

111506240MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.51506240MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

121506240MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.51506240MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

131508240MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.51508240MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

141508240MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.51508280MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

151508280MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.51508280MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

161508280MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

82006290MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.52006290MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

92006290MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.52006290MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102006290MT1+0.006~+0.012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.52006290MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

112006290MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.52006290MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122006290MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.52006290MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

132008290MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.52008290MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

142008290MT1+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.52008330MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

152008330MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.52008330MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

162008330MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.52008330MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

172008330MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.52008330MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

182008330MT2+0.007~+0.015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.52008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

192008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.52008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

202008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.52008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

212008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.52008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

222008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.52008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

232008330MT2+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.52008349MT3+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

242008349MT3+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.52008349MT3+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

252008349MT3+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2620010349MT3+0.008~+0.017
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2720010349MT3+0.008~+0.017

Cargando…

Información básica

Tipo de caña Morse Taper Shank material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Tolerancia de diámetro m5 Ángulo de chaflán de la punta 45° BT. 0.03/100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico