(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores helicoidales de metal duro - mecanizado de agujeros ciegos, con agujero de aceite, CEORM

Escariadores helicoidales de metal duro - mecanizado de agujeros ciegos, con agujero de aceite, CEORM
  • Descuento por volumen

Un tipo solido. Un escariador para agujeros ciegos completos que es capaz de procesar limpiamente la superficie inferior. Se adopta el vástago del molino final. La forma con orificio de aceite descarga las virutas de corte suavemente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CEORM0495
CEORM0496
CEORM0497
CEORM0498
CEORM0499
CEORM0500
CEORM0501
CEORM0502
CEORM0503
CEORM0504
CEORM0505
CEORM0595
CEORM0596
CEORM0597
CEORM0598
CEORM0599
CEORM0600
CEORM0601
CEORM0602
CEORM0603
CEORM0604
CEORM0605
CEORM0695
CEORM0696
CEORM0697
CEORM0698
CEORM0699
CEORM0700
CEORM0701
CEORM0702
CEORM0703
CEORM0704
CEORM0705
CEORM0795
CEORM0796
CEORM0797
CEORM0798
CEORM0799
CEORM0800
CEORM0801
CEORM0802
CEORM0803
CEORM0804
CEORM0805
CEORM0895
CEORM0896
CEORM0897
CEORM0898
CEORM0899
CEORM0900
CEORM0901
CEORM0902
CEORM0903
CEORM0904
CEORM0905
CEORM0995
CEORM0996
CEORM0997
CEORM0998
CEORM0999
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud del chaflán
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9526450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9626450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9726450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9826450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9926450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

526450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0126450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0226450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0326450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0426450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.0526450.2755φ2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9526650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9626650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9726650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9826650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9926650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

626650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0126650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0226650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0326650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0426650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.0526650.21006φ3.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9526700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9626700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9726700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9826700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.9926700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

726700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0126700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0226700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0326700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0426700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.0526700.31108φ3.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9526850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9626850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9726850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9826850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.9926850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

826850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.0126850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.0226850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.0326850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.0426850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.0526850.31258φ4.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.9526900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.9626900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.9726900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.9826900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.9926900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

926900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.0126900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.0226900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.0326900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.0426900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.0526900.313510φ4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.95311000.315010φ5.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.96311000.315010φ5.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.97311000.315010φ5.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.98311000.315010φ5.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.99311000.315010φ5.0

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N Disponible Número de flautas NT 4
Tipo de material de herramienta Carburo Tolerancia de diámetro 0~+0.005 Ángulo de chaflán de la punta 45°
Ángulo de torsión 30°R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico